-
Cover model
-
Nominal dimension
-
Built-in diameter
-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Input
-
Suitable for through-wiring
-
Suitable for data
-
Material
-
Housing material
-
Number of device cups
-
Material
-
Housing material
-
Housing material
-
Suitable for 230 V
-
Number of device cups
-
Number of input current circuits
-
Mounting opening
-
Mounting opening
-
Material quality
-
Mounting opening
-
Cross section connection cable
-
Floor maintenance
-
Length
-
Length
-
Length
-
Recyclable
-
Length
-
Number of branches per phase
-
Length
-
Length
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Colour connector system
-
Outer diameter
-
Inflammability class according to DIN 4102
-
Connector system system-oriented
-
Type of input
-
Point load per 25x25 mm
-
Cover mounting opening
-
Cover mounting opening
-
Number of inputs
-
Surface protection housing
-
Prewired
-
Type of output
-
With connection block
-
Number of outputs
-
With strain relief
-
With opening carpeting
-
With opening carpeting
-
Depth of flooring recess
-
Depth of flooring recess
-
Protective frame carpeting
-
Protective frame carpeting
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for hollow floor
-
Suitable for hollow floor
-
Suitable for double floor built-in
-
Suitable for wet cleaning
-
Suitable for wet cleaning
-
Outer width
-
Outer width
-
Outer width
-
Outer width
-
Outer width
-
Outer length
-
Outer length
-
Outer length
-
Length built-in dimension
-
Length built-in dimension
-
Length built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Min. built-in depth
-
Min. built-in depth
-
Min. built-in depth
-
Min. built-in depth
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
Verdeeldoos voorbedraad 4-voudig staal met fastconnectors
Exclusief BTW
Soluflex inbouwtegel vierkant sendzimir 450x450 voor IK-3 vloerdoos (088070)
Exclusief BTW
Hellingbaan 10% Sdz B112 H150. Per hellingbaan 1 voet extra opnemen ref.nr.8415000.
Exclusief BTW
IK-3 Vert. dekselset verlaagde vloerdoos H50-H70mm 16 modules
Exclusief BTW
Verdeeldoos 6-voudig kunststof zwart voorbedraad 6xGST18 Wieland
Exclusief BTW
Dekselset kunststof vierkant 16/24 modules - R7031 - met tapijtrand
Exclusief BTW
Dekselset kunststof rechthoekig 12/18 modules - R7031 - met tapijtrand
Exclusief BTW
Inbouwtegel Soluflex Sdz 450 x 450mm. Voor dekselset vloerdoos 8/12 modules.
Exclusief BTW
Inbouwtegel Soluflex Sdz 450 x 450mm. Voor dekselset vloerdoos 16/24 modules.
Exclusief BTW
Inbouwtegel Soluflex Sdz 450 x 450mm. Voor dekselset vloerdoos rond.
Exclusief BTW
IK-3 Vert. blinde afdekplaat RVS dekselset verlaagde vloerdoos H50
Exclusief BTW
Dekselset kunststof rechthoekig 8/12 modules - R7031 - met tapijtrand
Exclusief BTW
Plenum buitenhoek Sdz 56x56mm H150
Exclusief BTW
IK-3 Verticaal set van afschermkappen Mosaic 4x 230V en 8x data
Exclusief BTW
Plenumafdichting Soluflex Sdz L900 B56 H150. Geschikt voor afdichten van de vloer in de vrije ruimte.
Exclusief BTW
Voet Soluflex 100x100mm H148 zwart polypropyleen. Voorzien van 2 haaks op elkaar staande groeven waarin tegels geplaatst kunnen worden.
Exclusief BTW
Inbouwtegel Soluflex Sdz 450 x 450mm. Voor dekselset vloerdoos 12/18 modules.
Dekselset kunststof rond 12/16 modules (verticaal) - R7031 -tapijtrand
Dekselset kunststof rond 20 modules (horizontaal) - R7031 - tapijtrand