![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel XL³ 800 voor IP43 H100 voor behuizing B660
Installatiekasten
Legrand
Sokkel XL³ 800 voor IP43 H100 voor behuizing B660
Ref.. 020410
EAN nr.
3245060204105
Sokkel XL³ 800 voor IP43 H100 voor behuizing B660
Kortingsgroep : N2
228,01 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 660 mm |
Suitable for enclosure building depth | 220 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 660 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 220 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
1 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECTEER