Sokkel XL³ 400 H100 voor aanbouwmodule
Installatiekasten
Legrand
Sokkel XL³ 400 H100 voor aanbouwmodule
Ref.. 020112
EAN nr.
3245060201128
Sokkel XL³ 400 H100 voor aanbouwmodule
Kortingsgroep : N2
116,54 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 310 mm |
Suitable for enclosure building depth | 175 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 310 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 175 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SELECTEER