Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Sokkel Marina stoel voor behuizing H400/800

Industriële kasten Legrand

Sokkel Marina stoel voor behuizing H400/800

Ref.. 036436 EAN nr. 3245060364366

Sokkel Marina stoel voor behuizing H400 en 800mm, 2 staanders, max.bevestigingshoogte 1200mm tot bovenzijde van behuizing. Inclusief montagetoebehoren hot-dipped verzinkt conform EN50125-3.

Kortingsgroep : N1
241,23 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Fastening profile
Suitable for enclosure building width 600 mm
Suitable for enclosure building height 800 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 50 mm
Height 1203 mm
Depth 36.5 mm
Max. load capacity 72 kg
Material Metal
Colour Stainless steel

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
041727-03.pdf pdf (0.42 Mo)