Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Sokkel Marina stoel voor behuizing H1000/1200

Industriële kasten Legrand

Sokkel Marina stoel voor behuizing H1000/1200

Ref.. 036437 EAN nr. 3245060364373

Sokkel Marina stoel voor behuizing H1000 en 1200mm, 2 staanders, max.bevestigingshoogte 1600mm tot bovenzijde van behuizing. Inclusief montagetoebehoren hot-dipped verzinkt conform EN50125-3.

Kortingsgroep : N1
396,04 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Fastening profile
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1200 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 60 mm
Height 1603 mm
Depth 40 mm
Max. load capacity 144 kg
Material Metal
Colour Stainless steel

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
041727-03.pdf pdf (0.42 Mo)