Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Sokkel H200 voor behuizing Atlantic B800 D300

Industriële kasten Legrand

Sokkel H200 voor behuizing Atlantic B800 D300

Ref.. 036301 EAN nr. 3245060363017

Sokkel H200 voor behuizing Atlantic B800 D300

Kortingsgroep : N1
361,63 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Base complete
Material Steel
Colour Black
RAL-number (similar) 7016
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch Yes
Suitable for outdoor set-up Yes
Width 800 mm
Height 200 mm
Depth 280 mm
RAL-number 7016

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
041401-01.pdf pdf (0.32 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
036301.dwg dwg (0.04 Mo)