![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036291-LEGRAND-600.jpg)
Sokkel H170mm grijs RAL7035 voor Marina behuizing B600 D300.
Industriële kasten
Legrand
Sokkel H170mm grijs RAL7035 voor Marina behuizing B600 D300.
Ref.. 036291
EAN nr.
3245060362911
Sokkel H170mm grijs RAL7035 voor Marina behuizing B600 D300. Voor- en achterzijde demontabel. Mogelijkheid om 2 sokkels op elkaar te monteren.
Kortingsgroep : N1
304,88 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Base complete |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 590 mm |
Height | 170 mm |
Depth | 265 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER