Sokkel - H100 B1425 D725 mm voor vloerkast XL³ 6300
Installatiekasten
Legrand
Sokkel - H100 B1425 D725 mm voor vloerkast XL³ 6300
Ref.. 021131
EAN nr.
3245060211318
Sokkel - H100 B1425 D725 mm voor vloerkast XL³ 6300
Kortingsgroep : N2
985,42 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 1425 mm |
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 1425 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 725 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER