Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Sokkel - H100 B1425 D475 mm voor vloerkast XL³ 6300

Installatiekasten Legrand

Sokkel - H100 B1425 D475 mm voor vloerkast XL³ 6300

Ref.. 021130 EAN nr. 3245060211301

Sokkel - H100 B1425 D475 mm voor vloerkast XL³ 6300

Kortingsgroep : N2
866,30 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Base complete
Material Steel
Colour Grey
Suitable for enclosure building width 1425 mm
Suitable for enclosure building depth 475 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch No
Suitable for outdoor set-up No
Width 1425 mm
Height 100 mm
Depth 475 mm

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE05183AB.pdf pdf (8.66 Mo)
Werkplaats handboek
1 Document(s)