![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/81/LG-8190232-WEB-R.jpg)
Snoeruitlaat mat verchroomd. Toepassen met opbouwtegel ref.nr.8400040. Voor kabeldoorvoer naar de werkplek.
Vloersystemen
Legrand
Snoeruitlaat mat verchroomd. Toepassen met opbouwtegel ref.nr.8400040. Voor kabeldoorvoer naar de werkplek.
Ref.. 8190232
EAN nr.
8714161196930
Snoeruitlaat mat verchroomd. Toepassen met opbouwtegel ref.nr.8400040. Voor kabeldoorvoer naar de werkplek.
Kortingsgroep : D
58,98 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Open |
---|---|
Cable entry | Other |
Suitable for cable diameter | 0.25-20 mm |
Bore diameter | 64 mm |
For wall thickness | 2-2 mm |
Total length | 76 mm |
With strain relief | No |
Shrink technique | No |
Angle model | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Colour | Other |
Gastight | No |
Fire resistant | No |
Watertight | No |
Entry membrane gland type | Not applicable |