-
Hinged joint horizontal
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Suitable for flange thickness
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Material quality
-
Material quality
-
Suitable for flange thickness
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
With nut
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Length to bottom side head
-
Lengte tot onderkant kop
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
Stainless steel, pickled
-
Permitted net load
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs304
Exclusief BTW
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs316L
Exclusief BTW
Slotbout met moer BRTCC M6*20 ZnNi (Zink Nikkel) - toepasbaar met thermisch verzinkt
Exclusief BTW
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Elvz
Exclusief BTW
Bevestigingskit Kitinox Rvs316
Exclusief BTW
Montageset CE25VS+30ES Zink Magnesium (ZnMg)
Exclusief BTW
Montageset CE25VS+30ES Elvz
Exclusief BTW
Montageset CE30+25 Zink Magnesium (ZnMg)
Exclusief BTW
Klemkoppeling CE30 Rvs316L voorzien van gat 7x7mm.
Exclusief BTW
Montageset CE30+25 Elvz. Voor extra stevigheid in de draadgootbodem.
Exclusief BTW
CE30 klemstuk RVS304 (per 50) voorzien van gat 7x7mm.
Exclusief BTW
Klemkoppeling CE25 Rvs316L voorzien van gat 7x7mm.
Exclusief BTW
CE25 klemstuk RVS304 (per 50) voorzien van gat 7x7mm.
Exclusief BTW
Klemkoppeling CE30 Zink Magnesium (ZnMg) voorzien van gat 7x7mm.
Exclusief BTW
Klemkoppeling CE25 Zink Magnesium (ZnMg) voorzien van gat 7x7mm.
Exclusief BTW
Klemkoppeling CE30 Elvz
Exclusief BTW
Klemkoppeling CE25 Elvz
Exclusief BTW