![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351516-WEB-R.jpg)
Sluitplaat B25mm voor wandgoot 170-170Ax65mm, RAL9010.
Wandgoot
Legrand
Sluitplaat B25mm voor wandgoot 170-170Ax65mm, RAL9010.
Ref.. 351516
EAN nr.
3414970696250
Sluitplaat B25mm voor wandgoot 170-170Ax65mm, RAL9010.
Kortingsgroep : G
15,63 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 25 mm |
---|---|
Depth | 65 mm |
Model | Universal |
Mounting method duct | Wall |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER