![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350402-WEB-R.jpg)
Slotbout met moer BRTCC M6*20 ZnNi (Zink Nikkel) - toepasbaar met thermisch verzinkt
Schroef/moer
Legrand
Slotbout met moer BRTCC M6*20 ZnNi (Zink Nikkel) - toepasbaar met thermisch verzinkt
Ref.. CM350402
EAN nr.
3414971677005
Slotbout met moer BRTCC M6*20 ZnNi (Zink Nikkel) - toepasbaar met thermisch verzinkt
Kortingsgroep : H
114,10 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Lengte tot onderkant kop | 24 mm |
With nut | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER