![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/CM-801014-WEB-F.jpg)
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs316L
Cablofil
Legrand
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs316L
Ref.. CM801014
EAN nr.
3599078010143
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
295,90 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 6 |
Length to bottom side head | 20 mm |
---|---|
With nut | Yes |