Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Elvz
Cablofil
Legrand
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Elvz
Ref.. CM801011
EAN nr.
3599078010112
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Elvz
Kortingsgroep : H
89,88 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Length to bottom side head | 20 mm |
With nut | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER