![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Slotbout Elvz M8x35
Rail strut
Legrand
Slotbout Elvz M8x35
Ref.. 8313070
EAN nr.
8714161014951
Slotbout Elvz M8x35
Kortingsgroep : A
92,28 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 8 |
---|---|
Length to bottom side head | 35 mm |
With nut | No |