-
Number of fibres
-
Type of connector connection 1
-
Type of connector connection 1
-
Outer diameter sheath single fibre
-
Fibre type
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Type of connector connection 2
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
APC-version connection 1
-
APC-version connection 2
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
RAL-number
-
Communication rank type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032605-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar SC/UPC 3 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032604-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar SC/UPC 2 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/032608-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar LC/UPC 3 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/032607-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar LC/UPC 2 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-032603-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar SC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/032629-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar LC/UPC 5 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/032606-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar LC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/032602-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 SC/UPC naar SC/UPC 3 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/032601-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 SC/UPC naar SC/UPC 2 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/032600-LEGRAND.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 SC/UPC naar SC/UPC 1 meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/032628-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Duplex Singlemode Geel OS1/OS2 LC/UPC naar LC/UPC 0,5 meter
Exclusief BTW