![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026136-LEGRAND-1000.jpg)
Signalisatie- en bedieningsinterfaces DPX en DX
Vermogensschakelaar
Legrand
Signalisatie- en bedieningsinterfaces DPX en DX
Ref.. 026136
EAN nr.
3245060261368
Signalisatie- en bedieningsinterfaces DPX en DX. Voeding 24V RS485-verbinding 2-draads. Adres, snelheid en codering wijzigbaar met apart te bestellen configuratiekit ref.nr.026145.
Kortingsgroep : I3
1 131,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of electrical connection, field-sided | Screw connection |
---|---|
Type of electrical connection, control sided | Other |
Number of poles | 6 |
Rated voltage | 24 V |
Rated current | 0.33 A |
Pollution degree | 2 |
---|---|
Depth | 30.5 mm |
Width | 110 mm |
Height | 90 mm |
Mounting method | Other |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER