![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/33/336910-BTICINO-1000.jpg)
Signaalherhaler opbouw. Extra opbouwbel met neutrale uitstraling. Geeft dezelfde beltoon weer als de binnenpost.
Schakelmateriaal
Bticino
Signaalherhaler opbouw. Extra opbouwbel met neutrale uitstraling. Geeft dezelfde beltoon weer als de binnenpost.
Ref.. BT336910
EAN nr.
8012199211374
Signaalherhaler opbouw. Extra opbouwbel met neutrale uitstraling. Geeft dezelfde beltoon weer als de binnenpost.
Kortingsgroep : K
38,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Housing colour | Other |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 85 dB |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC |
Built-in battery | No |
---|---|
Mounting method | Surface mounted |
Wireless | No |
Connected object | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER