![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350543-BTICINO-1000.jpg)
Sfera regenbescherming Allstreet 4 modules
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera regenbescherming Allstreet 4 modules
Ref.. BT350543
EAN nr.
8005543461105
Sfera regenbescherming Allstreet 4 modules
Kortingsgroep : K
198,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 285 mm |
---|---|
Height | 239.5 mm |
Depth | 38 mm |
Material | Aluminium |
Surface finishing | Lacquered |
Colour | Other |
---|---|
RAL-number | 7015 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |