Sfera new regenbescherming Allmetal 6 modules
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new regenbescherming Allmetal 6 modules
Ref.. BT350561
EAN nr.
8005543458181
Sfera new regenbescherming Allmetal 6 modules
Kortingsgroep : K
231,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 285 mm |
---|---|
Height | 331 mm |
Depth | 38 mm |
Material | Aluminium |
Surface finishing | Galvanized |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 9018 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |