Sfera new inbouwdoos metaal 3 modules
Sfera
Bticino
Sfera new inbouwdoos metaal 3 modules
Ref.. BT350130
EAN nr.
8005543446980
Sfera new inbouwdoos metaal 3 modules
Kortingsgroep : K
96,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 297 mm |
---|---|
Width | 102 mm |
Depth | 50 mm |
---|
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER