Sfera new inbouwdoos 3 modules
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new inbouwdoos 3 modules
Ref.. BT350030
EAN nr.
8005543446287
Sfera new inbouwdoos 3 modules kunststof met uitdrukpoorten (4 achter + 8 zijkant). Inclusief koppelstuk om andere dozen te kunnen koppelen.
Kortingsgroep : K
35,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 306 mm |
---|---|
Width | 117.5 mm |
Depth | 45 mm |
---|
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER