![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350633-BTICINO-1000.jpg)
Sfera new behuizing Allstreet 3 modules opbouw
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera new behuizing Allstreet 3 modules opbouw
Ref.. BT350633
EAN nr.
8005543461372
Sfera new behuizing Allstreet 3 modules opbouw
Kortingsgroep : K
225,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Number of units | 3 |
Mounting direction | Vertical |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | No |
Surface protection | Anodised |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 9006 |
---|---|
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP54 |