![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/352400-BTICINO-1000.jpg)
Sfera dag en nacht camera module
Deurcommunicatie
Bticino
Sfera dag en nacht camera module
Ref.. BT352400
EAN nr.
8005543457566
Sfera dag en nacht camera module
Kortingsgroep : K
736,28 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Installation technique | Bus system |
---|---|
Picture system | PAL |
Material | Plastic |
Colour | Other |
Manual adjustable camera | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
---|---|
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Connected object | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER