![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033765-WEB-R.jpg)
Set van 6 stuks LCS3 Patchpaneel connector Cat.6 STP RJ45
LCS3 Copper
Legrand
Set van 6 stuks LCS3 Patchpaneel connector Cat.6 STP RJ45
Ref.. 033765
EAN nr.
3414970870650
Set van 6 stuks LCS3 Patchpaneel connector Cat.6 STP RJ45
Kortingsgroep : M4
78,97 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | 6 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Silver |
AWG-range | 22-26 |
Width | 17.5 mm |
Height | 20.5 mm |
---|---|
Depth | 48.1 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 0 |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
4 Document(s)
Overeenkomst
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-Composant Cat6 STP 3P-1200330
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
SELECTEER