Service artikel - Beschermkap - kleur zwart - voor Snap-on (mini) zuil met 1 compartiment
Energiezuilen
Legrand
Service artikel - Beschermkap - kleur zwart - voor Snap-on (mini) zuil met 1 compartiment
Ref.. 980984
EAN nr.
3414971195899
Service artikel - Beschermkap - kleur zwart - voor Snap-on (mini) zuil met 1 compartiment
Kortingsgroep : E
16,28 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Collision protector |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER