![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/98/LG-980974-WEB-L.jpg)
Service artikel - Beschermkap - kleur grijs - voor Snap-on minizuil met Ovaline kit met 1 compartiment
Energiezuilen
Legrand
Service artikel - Beschermkap - kleur grijs - voor Snap-on minizuil met Ovaline kit met 1 compartiment
Ref.. 980974
EAN nr.
3414971195790
Service artikel - Beschermkap - kleur grijs - voor Snap-on minizuil met Ovaline kit met 1 compartiment
Kortingsgroep : E
19,39 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Collision protector |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER