Schroefpatroonhouder + Nul-doorvoer Diazed 63A, nominale spanning 500Vac, aansluiting onder-/bovenzijde 35mm², 3 modules.
Componenten
Legrand
Schroefpatroonhouder + Nul-doorvoer Diazed 63A, nominale spanning 500Vac, aansluiting onder-/bovenzijde 35mm², 3 modules.
Ref.. 007393
EAN nr.
3245060073930
Schroefpatroonhouder + Nul-doorvoer Diazed 63A, nominale spanning 500Vac, aansluiting onder-/bovenzijde 35mm², 3 modules.
Kortingsgroep : I4
20,75 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of poles | 1 |
---|---|
DIN-grootte | DIII |
Material | Plastic |
Uitvoering | Pasring |
Uitvoering met afdekking | Ja |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Rated voltage | 500 V |
Rated current | 63 A |