Schroefpatroonhouder + Nul-doorvoer Diazed 25A, nominale spanning 500Vac, aansluiting onder-/bovenzijde 35mm², 3 modules.
Componenten
Legrand
Schroefpatroonhouder + Nul-doorvoer Diazed 25A, nominale spanning 500Vac, aansluiting onder-/bovenzijde 35mm², 3 modules.
Ref.. 007391
EAN nr.
3245060073916
Schroefpatroonhouder + Nul-doorvoer Diazed 25A, nominale spanning 500Vac, aansluiting onder-/bovenzijde 35mm², 3 modules.
Kortingsgroep : I4
15,79 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of poles | 1 |
---|---|
DIN-grootte | DII |
Material | Plastic |
Uitvoering | Pasring |
Uitvoering met afdekking | Ja |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Rated voltage | 500 V |
Rated current | 25 A |