FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nominal voltage
-
Type of sensor
-
Contacts
-
Transparent
-
Material
-
Engaging brightness
-
Material quality
-
Switching-off brightness
-
Surface protection
-
Mounting method
-
Surface finishing
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
RAL-number (similar)
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Switch-off delay
-
Switching-on delay
-
Max. switching power
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-049843-WEB-R.jpg)
Legrand
Tijdschakelklokken
Ref.. 049843
Schemerschakelaar Luxo Rex IP54
116,02 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen