![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-049843-WEB-R.jpg)
Schemerschakelaar Luxo Rex IP54
Tijdschakelklokken
Legrand
Schemerschakelaar Luxo Rex IP54
Ref.. 049843
EAN nr.
3245060498436
LuxoRex schemerschakelaar 250Vac 10A. IP54 2 modules voor wandmontage. Instelbaar van 5-1000Lux. Schakelvertraging van 2 minuten bij het aan-/uitschakelen. Uitgang 1 maakcontact.
Kortingsgroep : O3
116,02 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of sensor | Built-in light sensor |
---|---|
Contacts | 1 make contact (NO) |
Engaging brightness | 5-1000 lx |
Switching-off brightness | 5-1000 lx |
Switch-off delay | 120 s |
Switching-on delay | 120 s |
Max. switching power | 700 W |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Nominal voltage | 250 V |
Suitable for degree of protection (IP) | IP54 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER