![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042557-WEB-R.jpg)
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 6,3 kVA
Componenten
Legrand
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 6,3 kVA
Ref.. 042557
EAN nr.
3245060425579
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 6,3 kVA
Kortingsgroep : O2
2 744,95 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built as safety transformer | No |
---|---|
Built as isolating transformer | Yes |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 230-230 V |
Primary voltage 2 | 400-400 V |
Secondary voltage 1 | 115-115 V |
Secondary voltage 2 | 230-230 V |
Rated apparent power | 6300 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | H |
Short-circuit-proof | No |
---|---|
Relative short circuit voltage | 1.9 % |
Width | 340 mm |
Height | 410 mm |
Depth | 320 mm |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER