![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/142559-LEGRAND.jpg)
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 10 kVA
Componenten
Legrand
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 10 kVA
Ref.. 142559
EAN nr.
3414970544841
Scheidingstransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230 V sec. - 10 kVA
Kortingsgroep : O2
3 897,52 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built as safety transformer | No |
---|---|
Built as isolating transformer | Yes |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 230-230 V |
Primary voltage 2 | 400-400 V |
Secondary voltage 1 | 115-115 V |
Secondary voltage 2 | 230-230 V |
Rated apparent power | 10000 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | H |
Short-circuit-proof | No |
---|---|
Relative short circuit voltage | 2.2 % |
Width | 431 mm |
Height | 650 mm |
Depth | 440 mm |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER