Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingstransformator 230-400V/115-230V 100VA

Componenten Legrand

Scheidingstransformator 230-400V/115-230V 100VA

Ref.. 042787 EAN nr. 3245060427870

Scheidingstransformator primair 230-400V, secundair 115-230V, vermogen 100VA, voorzien van koppelstrip. Mogelijkheid tot DIN-rail bevestiging met clip ref.nr.004416 of 042899.

Kortingsgroep : O2
105,27 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Built as safety transformer No
Built as isolating transformer Yes
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 230-230 V
Primary voltage 2 400-400 V
Secondary voltage 1 115-115 V
Secondary voltage 2 230-230 V
Rated apparent power 100 VA
Type of insulation material according to IEC 85 B
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 9.7062045789 %
Width 84 mm
Height 86 mm
Depth 98 mm
Degree of protection (IP) IP2X
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version Yes

Documentatie

1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
LGRP-2015-038-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)