Scheidingsschot L universeel H25 L3000 Thvz - P31+ kabelgoot H25 bev. 4x M6x10mm - Cablofil CF30 bev . CE30 + M6x20.
Kabelgoot
Legrand
Scheidingsschot L universeel H25 L3000 Thvz - P31+ kabelgoot H25 bev. 4x M6x10mm - Cablofil CF30 bev . CE30 + M6x20.
Ref.. 483516
EAN nr.
3414971035058
Scheidingsschot L universeel H25 L3000 Thvz - P31+ kabelgoot H25 bev. 4x M6x10mm - Cablofil CF30 bev . CE30 + M6x20.
Kortingsgroep : A
61,61 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Partition height | 27 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | No |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
3 Document(s)
PEP
PEP
PEP
SELECTEER