![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZDVSX-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot Rvs316L L3000 H100 excl.bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Kabelladder
Legrand
Scheidingsschot Rvs316L L3000 H100 excl.bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Ref.. ZDVSX
EAN nr.
5012774438540
Scheidingsschot Rvs316L L3000 H100 excl.bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Kortingsgroep : C2
290,80 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Partition height | 68 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |