Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingsschot PVC L=2000mm

Distributiegoot Legrand

Scheidingsschot PVC L=2000mm

Ref.. 637358 EAN nr. 3245066373584

Scheidingsschot PVC L=2000mm

Kortingsgroep : C1
8,00 € / 2 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 60 mm
Length 2000 mm
Model Single
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Type of fastening Snap on
Colour White
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 25 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01805EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)