![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheidingsschot L2400 H23
Vloerdozen
Legrand
Scheidingsschot L2400 H23
Ref.. 8470017
EAN nr.
8714161056456
Scheidingsschot L2400 H23. Deze kan met plaatschroeven uit montageset ref.nr.8470023 op de bodem van de gootromp GVO-7 geschroefd worden.
Kortingsgroep : B
31,80 €
/
2.4 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | L-profile |
---|---|
Nominal height | 23 mm |
Length | 2400 mm |
Partition fixing | Screwing |
---|---|
Material | Steel |