![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351189-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot L1000 GWO 6, toepasbaar met snapper ref.nr.351319.
Wandgoot
Legrand
Scheidingsschot L1000 GWO 6, toepasbaar met snapper ref.nr.351319.
Ref.. 351189
EAN nr.
3414970695291
Scheidingsschot L1000 GWO 6, toepasbaar met snapper ref.nr.351319.
Kortingsgroep : G
10,45 €
/
1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 63 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 1000 mm |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER