Scheidingsschot COT75 L3000 H75 Ez
Cablofil
Legrand
Scheidingsschot COT75 L3000 H75 Ez
Ref.. CM923030
EAN nr.
3599079932024
Scheidingsschot COT75 L3000 H75 Ez
Kortingsgroep : H
82,67 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Partition height | 72 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER