![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/92/LCM-COT_CF54_P_070806_PATTESPLIEES.jpg)
Scheidingsschot COT30 L3000 H30 Rvs316L
Cablofil
Legrand
Scheidingsschot COT30 L3000 H30 Rvs316L
Ref.. CM923014
EAN nr.
3599079230144
Scheidingsschot COT30 L3000 H30 Rvs316L. Vastzetten met 2 stuks bevestigingsmateriaal M6x12 ref.nr.CM801007 in P31 kabelgoot H60. In draadgoot schroefloos bevestigen en koppelen met 1x RVS-COTJ ref.nr.CM923054.
Kortingsgroep : H1
151,90 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Partition height | 24 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER