FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Partition height
-
Material
-
Mounting perforation
-
Material quality
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8362500-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. 8362500
Scheidingsschot L-vorm Thvz L3000 H86.. Bevestigen met 4stuks slotbout + kraagmoer M6x12mm ref.nr.CM801007.
146,27 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen