FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Partition height
-
Material
-
Material
-
Mounting perforation
-
Material quality
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Surface protection
-
With spring
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Thread type
-
Thread size (metric)
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8231201-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 8231201
Scheidingsschot L-vorm Sdz L3000
44,37 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-8313000-WEB-F.jpg)
Legrand
Rail strut
Ref.. 8313000
Glijmoer met schroef Elvz M5, voor scheidingsschot type L.
2,39 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen