FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Suitable for duct depth
-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Model
-
Type of fastening
-
Width
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/075609_pw_134886.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 075609
DLP snap on scheidingsschot
7,62 €
/
2 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen