FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Partition height
-
Material
-
Material quality
-
Mounting perforation
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-488300-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 488300
Scheidingsschot L H60 L3000 316L - P31+ kabelgoot H60 geperforeerd bev. 4x M6x10mm
249,40 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-486500-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 486500
Scheidingsschot L H60 L3000 304L - P31+ kabelgoot H60 geperforeerd bev. 4x M6x10mm
226,70 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen