![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351279-WEB-R.jpg)
Scheidingsprofiel L2000mm voor in de wandgoot 130mm breed.
Wandgoot
Legrand
Scheidingsprofiel L2000mm voor in de wandgoot 130mm breed.
Ref.. 351279
EAN nr.
3414970695680
Scheidingsprofiel L2000mm voor extra scheiding op de bodem in wandgoot 130mm breed. Alleen gebruiken met separaat te bestellen steunbeugel ref.nr.351299 met geadviseerd gebruik 1 stuk per meter.
Kortingsgroep : G
34,72 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 63 mm |
Type of fastening | Inserting |
Length | 2000 mm |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |