Scheidingsplaat Viking3 5-6mm 1+2P
Rijgklem
Legrand
Scheidingsplaat Viking3 5-6mm 1+2P
Ref.. 037595
EAN nr.
3245060375959
Scheidingsplaat Viking³ enkelvoudige doorverbinding, 1 ingang/1 uitgang, 1 ingang/2 uitgangen en 2 ingangen/2 uitgangen breedte 5-6mm. Voor rijgklemmen met steekbevestiging.
Kortingsgroep : L5
0,61 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2.8 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER