Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingsplaat Viking3 2P klem

Rijgklem Legrand

Scheidingsplaat Viking3 2P klem

Ref.. 037562 EAN nr. 3245060375621

Isolerende scheidingsplaat Viking³ - 2 enkelvoudige ingangen, 2 uitgangen en scheidingsklemmen breedte 6mm. Voor rijgklemmen met schroefbevestiging.

Kortingsgroep : L5
1,17 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

End plate model No
Partition model Yes
Colour Grey
Thickness 2.5 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Documentatie

1 Document(s)
3D Autocad
037562.dwg dwg (0.04 Mo)