Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheider cil.smeltpatroon SP58 voor zek.22x58mm 1P +microswitch

Componenten Legrand

Scheider cil.smeltpatroon SP58 voor zek.22x58mm 1P +microswitch

Ref.. 021633 EAN nr. 3245060216337

Scheider voor cilindrische smeltpatroon SP58 voor zekering 22x58mm 1P, met microswitch 5A 250Vac, 2 modules. Conform IEC 60 269-2. DIN-rail bevestiging. Maximaal 125A.

Kortingsgroep : I4
78,25 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Nominal voltage 400 V
Mounting method DIN rail
For fuse size 22x58 mm
Number of poles 1
Concurrently switching neutral conductor No
Degree of protection (IP) IP20

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
FA101CEN-04.pdf pdf (0.39 Mo)